Pubblica i tuoi prodotti
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Archiviato

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAir_Release_Valves
  • Famiglia di prodottoMetraflex
  • Gruppo di famigliaMetraflex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing