Pubblica i tuoi prodotti
1657 _ Raccordo T a pressare per tubo multistrato
TIEMME

1657 _ Raccordo T a pressare per tubo multistrato

I raccordi a pressare si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo. 

Sono composti da una "bussola" esterna in Acciaio inox che tramite l'utilizzo di apposita pinza, viene deformata "meccanicamente" in modo tale da garantire giunzioni di tipo irreversibili e la perfetta tenuta del sistema. Come previsto dalle normative vigenti, questi raccordi possono essere istallati sottotraccia. Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.

Raccordo T a pressare.
Disponibile in versione stagnata [SN] 

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da Ø 14mm a Ø 90 mm.


Gamma di produzione:
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1651 Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

Art. 1653-1661 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
Art. 1654 Raccordo curvo a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo curvo a pressare Femmina per tubo multistrato
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Raccordo curvo pressare Femmina con flangia 3 fori per tubo multistrato

Art. 1658 Raccordo "T" a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo "T" a pressare Femmina per tubo multistrato

Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio

Voce di capitolato
  • Art.1657
    Raccordo T a pressare.
    Gamma di produzione da Ø14 a Ø90 mm
    Corpo: ottone CW617N
    Ghiera /Anello: PA
    Bussola: acciaio inox AISI 304 per multipinza (profilo TH,U,H,B,RF)

    Temperatura max di esercizio: 95°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1657_Tee-press-fitting_Raccordo-pressare-T
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaRACCORDI PER TUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003025
  • Nome ETIMFitting with 3 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings