Pubblica i tuoi prodotti
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
    Micheletto

    Arena

    Pavimentazione in lastre in calcestruzzo vibro compresso doppio strato marcati CE, prodotti e controllati secondo norma EN 1339, composto da quattro formati di forma rettangolare e quadrata di dimensioni 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, spessore 8 cm, finitura doppio strato. La particolare finitura doppio strato viene realizzata con inerti selezionati che garantiscono alte prestazioni di resistenza all’abrasione, durabilità e colorazione durevoli nel tempo. I masselli prodotti con inerti naturali (non di riciclo) e ossidi non-organici, presentano uno strato di finitura omogenea e variegata nella colorazione e una superficie a vista a spigolo vivo irregolare tipica della pietra naturale, priva di smusso ed i giunti tra i masselli dovranno presentare una dimensione maggiorata per migliorarne la stabilità. Lo strato di finitura viene trattato nella massa (NO FILM SUFERFICIALE) per garantire un effetto idrofobizzante con trattamento STONE TECH. Una maggiore stabilità della pavimentazione è garantita dalla tecnologia autobloccante SPINTECH.
    Voce di capitolato
    • Pavimentazione in lastre in calcestruzzo vibro compresso doppio strato marcati CE, prodotti e controllati secondo norma EN 1339, composto da quattro formati di forma rettangolare e quadrata di dimensioni 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, spessore 8 cm, finitura doppio strato. La particolare finitura doppio strato viene realizzata con inerti selezionati che garantiscono alte prestazioni di resistenza all’abrasione, durabilità e colorazione durevoli nel tempo. I masselli prodotti con inerti naturali (non di riciclo) e ossidi non-organici, presentano uno strato di finitura omogenea e variegata nella colorazione e una superficie a vista a spigolo vivo irregolare tipica della pietra naturale, priva di smusso ed i giunti tra i masselli dovranno presentare una dimensione maggiorata per migliorarne la stabilità. Lo strato di finitura viene trattato nella massa (NO FILM SUFERFICIALE) per garantire un effetto idrofobizzante con trattamento STONE TECH. Una maggiore stabilità della pavimentazione è garantita dalla tecnologia autobloccante SPINTECH.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArena
    • Famiglia di prodottoPavers
    • Gruppo di famigliaArena
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)180
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Classificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Codice UNSPSC30171701
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Numero OmniClass23-11 21 17
    • Titolo OmniClassPaving Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Italia