Pubblica i tuoi prodotti
Balcony with Orkla glass railing
Midthaug

Balcony with Orkla glass railing

2.7 su 5 stelle2.7(6 recensioni)
Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Orkla: Glass panels mounted in stainless steel clamps between railings studs made of steel.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBM_Balc_Orkla
  • Famiglia di prodottoBalcony systems
  • Gruppo di famigliaBalkong + Orkla
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-10-15
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)1250
  • Larghezza (mm)4800
  • Profondità (mm)3000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Balconi