Pubblica i tuoi prodotti
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    3.6 su 5 stelle3.6(34 recensioni)

    Unistrut's P1000T is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Slotted Channel, it is the global standard for strut metal framing. Product dimensions are 1 5/8" wide x 1 5/8" tall x 12 ga. thick. Slots are sized for a 1/2" Threaded Rod or Fastener. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUnistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaMetal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Numero OmniClass23-17 21 17 13
    • Titolo OmniClassComponents