Pubblica i tuoi prodotti
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMC-10D-27
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets 

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit