Pubblica i tuoi prodotti
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
    MIFAB

    BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

    MIFAB® BIG-S Series HDPE rotational molded solids interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, solids retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Voce di capitolato
    • SKUs: BIG-55-S, BIG-140-S, BIG-300-S
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobig-s-big-max-hdpe-solids-interceptor
    • Famiglia di prodottoInterceptors
    • Gruppo di famigliaSediment and Solid Interceptors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Codice UNSPSC401425
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Numero OmniClass23-27 37 00
    • Titolo OmniClassLiquid Traps
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING