Pubblica i tuoi prodotti
CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead
MIFAB

CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

MIFAB® CAD-DW Series recessed access door is designed for use in acoustical, drywall, or tiled surfaces. The door panel is recessed 5/8” (15) to allow the insertion of various types of material. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joins and corners. It has a unique white finish.

Voce di capitolato
  • CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocad-dw-ceiling-or-wall-access-door-with-drywall-bead
  • Famiglia di prodottoAccess Doors
  • Gruppo di famigliaUniversal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Codice Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descrizione Uniclass 2015Access doors and traps
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 27 13
  • Titolo OmniClassAccess Doors