Pubblica i tuoi prodotti
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

MIFAB® CAD-PL Series recessed access door is designed for use in acoustic plaster walls and ceilings. The door panel is recessed 5/8” (15) and is lined with a self-furring metal lath to allow the insertion of plaster within the door panel. A 2 3/4” (70) wide metal lath extends from the perimeter of the frame. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

Voce di capitolato
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • Famiglia di prodottoAccess Doors
  • Gruppo di famigliaUniversal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Codice Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descrizione Uniclass 2015Access doors and traps
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 27 13
  • Titolo OmniClassAccess Doors