Pubblica i tuoi prodotti
CE10 Extension Series
MIFAB

CE10 Extension Series

The CE Series is designed for extended support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and many other applications. It is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.
Voce di capitolato
  • SKUs: CE10-8, CE10-12, CE10-16
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoce10-extension-series
  • Famiglia di prodottoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Gruppo di famigliaRubber Supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Codice ETIMEC011121
  • Nome ETIMPipe support
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Codice UNSPSC30151509
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pipeline supports
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numero OmniClass23-27 43 13
  • Titolo OmniClassMechanical Pipe Supports