Pubblica i tuoi prodotti
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

MIFAB® FHA/FHG Series floor access doors are for interior or exterior use where easy access is required. The angle frame construction with integral anchor flange is designed to be cast into concrete. They are available in either prime coated steel (FHG) or aluminum (FHA). Standard units withstand load bearing of 300 lbs. per square foot. They are designed for safety, durability and ease of operation.

Voce di capitolato
  • FHA / FHG Floor Access Door

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofha-fhg-floor-access-door
  • Famiglia di prodottoAccess Doors
  • Gruppo di famigliaUniversal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Codice Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descrizione Uniclass 2015Access doors and traps
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 27 13
  • Titolo OmniClassAccess Doors