Pubblica i tuoi prodotti
FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)

MIFAB® FS520 Series 8” x 8” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Voce di capitolato
  • FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofs520-8-x-8-x-6-deep-floor-sink
  • Famiglia di prodottoFloor Sinks
  • Gruppo di famigliaSquare Floor Sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains