Pubblica i tuoi prodotti
HY-6500-NPB Post Hydrant
MIFAB

HY-6500-NPB Post Hydrant

MIFAB® HY-6500-NPB Series non freeze post hydrant with exposed bronze head and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod, decorative casing guard, tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece, and an operating key.
Voce di capitolato
  • SKUs: HY-6502-NPB, HY-6503-NPB, HY-6504-NPB, HY-6505-NPB, HY-6506-NPB, HY-6507-NPB, HY-6508-NPB, HY-6509-NPB, HY-6510-NPB
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohy-6500-npb-post-hydrant
  • Famiglia di prodottoHydrants
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Codice UNSPSC40141726
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings