Pubblica i tuoi prodotti
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLIL-MAX-L
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Codice UNSPSC401425
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water separators
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 37 11
  • Titolo OmniClassGrease Traps
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING