Pubblica i tuoi prodotti
MI-ELB Elbow
MIFAB

MI-ELB Elbow

MIFAB® Series MI-ELB of flexible rubber elbow couplings are manufactured from a flexible PVC that meets the requirements of ASTM C-564 and Type 300 Series of stainless steel clamps tightened (to 60 lbs. torque) with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-ELB Series of flexible couplings are listed with I.A.P.M.O. Non constant temperature rating is 140 F.
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-ELB-150, MI-ELB-200, MI-ELB-300, MI-ELB-400
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-elb-150-elbow
  • Famiglia di prodottoCouplings
  • Gruppo di famigliaOther Couplings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 15
  • Titolo OmniClassPipe Expansion Joints
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING