Pubblica i tuoi prodotti
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
    MIFAB

    CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor

    4.1 su 5 stelle4.1(7 recensioni)
    MIFAB® CL Series (specify size) piston operated water hammer arrestor with hard drawn seamless “K” copper body, RYTON PPS piston with double o-rings (Parco # 5778-80) and CDA 360 brass M.P.T. connection. Certified to the A.S.S.E. 1010-1996 and ANSI A112.26.1M Standards.
    Voce di capitolato
    • SKUs: CLS-A-NPB, CLS-B-NPB, CLS-C-NPB, CLS-D-NPB, CLS-E-NPB, CLS-F-NPB, CL-AA-NPB, CL-A-NPB, CL-B-NPB, CL-C-NPB, CL-D-NPB, CL-E-NPB, CL-F-NPB • Temperature range: Maximum working temperature is 250º F. • Operating pressure: Up to 350 P.S.I.G. • Surge pressure: Up to 1,500 P.S.I.G.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomwh-piston-water-hammer-arrestor
    • Famiglia di prodottoWater Hammer Arrestors
    • Gruppo di famigliaPiston Type
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings