Pubblica i tuoi prodotti
STR Bronze Strainer
MIFAB

STR Bronze Strainer

The “Y” type strainer shall be a bronze body strainer with a bronze cap and a stainless steel mess screen. The valve shall be designed so the screen can be cleaned without removal of the valve from the pipe line and shall be equipped with a enclosure plug in the brass clean out cap for the addition of a test gauge or secondary water line.
Voce di capitolato
  • SKUs: STR.50-SWT-BRZ-LL, STR.75-SWT-BRZ-LL, STR1.00-SWT-BRZ-LL, STR1.25-SWT-BRZ-LL, STR1.50-SWT-BRZ-LL, STR2.00-SWT-BRZ-LL, STR.50-IPS-BRZ-LL, STR.75-IPS-BRZ-LL, STR1.00-IPS-BRZ-LL, STR1.25-IPS-BRZ-LL, STR1.50-IPS-BRZ-LL, STR2.00-IPS-BRZ-LL
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostr-bronze-strainer
  • Famiglia di prodottoBEECO (Backflow Valves)
  • Gruppo di famigliaOther Backflow Products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings