Pubblica i tuoi prodotti
STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer
MIFAB

STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer

The Ductile Iron “Y” type strainer shall be in 125 Class and conform to ANSI B16.1, and both the body and access cover shall be made of Ductile Iron A536 65-45 12. The valve shall be supplied with a drain/blow-off connection with a ductile iron closure plug and will have an FDA approved epoxy coating inside and out. The integral strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line.
Voce di capitolato
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG-PC, STR2.50-IRON-FLG-PC, STR3.00-IRON-FLG-PC, STR4.00-IRON-FLG-PC, STR6.00-IRON-FLG-PC, STR8.00-IRON-FLG-PC, STR10.00-IRON-FLG-PC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostr-pc-ductile-iron-powder-coated-strainer
  • Famiglia di prodottoBEECO (Backflow Valves)
  • Gruppo di famigliaOther Backflow Products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings