Pubblica i tuoi prodotti
Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan
Archiviato

Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan

Elegant Essence French-style sliding doors are a favorite of architects, builders and homeowners. They combine the look of French doors with the space-saving design of sliding doors.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Voce di capitolato
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomilgard-309
  • Famiglia di prodottoSliding Doors
  • Gruppo di famigliaEssence™ Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice CSI MasterFormat 201408 14 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 15 15
  • Titolo OmniClassClad Wood Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors