Pubblica i tuoi prodotti
Facciate Mirage a giunto chiuso
Facciate Mirage a giunto chiuso
Facciate Mirage a giunto chiuso
    Mirage

    Facciate Mirage a giunto chiuso

    4.3 su 5 stelle4.3(9 recensioni)
    Il sistema di facciata a giunto chiuso costituisce una soluzione innovativa che consente di rivestire l’edificio con la facciata ventilata in gres porcellanato Mirage® e di avere numerosi benefici dal punto di vista estetico, energetico e pratico. Il sistema a giunto chiuso è caratterizzato dalla possibilità di rendere minime le fughe e di chiuderle mediante speciali profili in alluminio, ottenendo così un effetto estetico molto gradevole e di design. In base a questa caratteristica si crea una macro-ventilazione nell’intercapedine di facciata, diversamente da quanto avviene per le facciate a fuga aperta, ottenendo una totale inaccessibilità all’intercapedine da parte degli insetti.

    Mettiti in contatto con Mirage

    Voce di capitolato
    • La sottostruttura in alluminio viene pre-assemblata alle lastre in gres porcellanato mediante uno speciale tipo di incastro, nonché una particolare guida per il relativo allineamento. Ne conseguono diversi benefici per la posa in opera e in termini di funzionalità. La sottostruttura pre-assemblata consente di controllare i materiali di progetto in fase di preparazione e di adattare le lastre di rivestimento in corso d’opera. Ne consegue un’elevata flessibilità ed un’elevata libertà nel design della facciata. La lavorazione delle lastre e l’assemblaggio fra la lastre e la sottostruttura primaria in allumino viene fatta in stabilimento, consentendo una preparazione dettagliata e precisa del materiale da posare in cantiere. La sottostruttura, formata da profili in alluminio EN AW- 6060 lavorati e pre-assemblati alla lastra, identifica il suo punto di forza in uno speciale tipo di incastro dell'ancoraggio, nonché una particolare guida per il relativo alloggiamento.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirage-curtain-wall
    • Famiglia di prodottoVentilated Facades
    • Gruppo di famigliaVentilated Facades
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Numero OmniClass23-13 37 13
    • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding