Pubblica i tuoi prodotti
PAD-V Dry Cooler Adiabatico
PAD-V Dry Cooler Adiabatico
PAD-V Dry Cooler Adiabatico
PAD-V Dry Cooler Adiabatico
PAD-V Dry Cooler Adiabatico
PAD-V Dry Cooler Adiabatico
PAD-V Dry Cooler Adiabatico
PAD-V Dry Cooler Adiabatico
PAD-V Dry Cooler Adiabatico
PAD-V Dry Cooler Adiabatico

    PAD-V Dry Cooler Adiabatico

    3.6 su 5 stelle3.6(8 recensioni)

    Ideale per risparmiare acqua ed energia mantenendo elevata l’efficienza. Tutte le operazioni sono gestite da PLC con la possibilità di gestione remota “Industria 4.0”. I principali impieghi sono nel settore industriale e nell’HVAC.


    Consumi minimi. Brevi cicli di bagnatura solo in alcune stagioni, velocità dei ventilatori regolabile con risparmio di energia.

    Funzionamento automatizzato. Inverter e sonde per regolare ventilatori e cicli di bagnatura.

    Design compatto e integrabile. Semplice e facilmente integrabile in impianti esistenti.

    Efficienza e consumi ottimali. Le soluzioni MITA sono selezionate per adattarsi al singolo impianto grazie a software avanzati.

    Rapido pay-back. Pre-selezione insieme al cliente, basata sulla sua esigenza di progetto.

    Industria 4.0. Possibilità di controllo, monitoraggio e raccolta dati su gestionale aziendale.

    Voce di capitolato
    • Modelli totalmente pre-assemblati e corredati di quadro elettrico (PLC che permette un’ottimizzazione continua).

      Pacco umidificatore ad elevata efficienza di umificazione in PVC floccato (brevissimi cicli di bagnatura). Il tipo di materiale e lo specifico utilizzo è protetto da Brevetto MITA.

      Circuito adiabatico, protetto all’interno, studiato per recuperare l’acqua senza richiederne il trattamento.

      Doppie batterie a V.

      Ventilatori EC per bassi consumi elettrici e rumori.

      Carpenteria di supporto in lamiera zincata pressopiegata e successivamente protetta con ciclo di verniciatura epossidica.

      Ogni macchina può essere dotata di accessi per ispezioni e manutenzioni alle parti interne.

      Nessun rischio di legionella e aerosol.

      Potenzialità da 75 a 1.100 kW.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPAD-V
    • Famiglia di prodottoAdiabatic Dry Coolers
    • Gruppo di famigliaAdiabatic Dry Coolers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Heat Exchanger
    • Codice ETIMEG015230
    • Nome ETIMCooling systems
    • Nome UNSPSCHeat exchangers
    • Codice UNSPSC40101802
    • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_17_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water cooling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201442 20 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Process Cooling Equipment
    • Numero OmniClass23-33 45 11
    • Titolo OmniClassHVAC Dry Coolers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Nord America