Pubblica i tuoi prodotti
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Nippu is a stackable table for lecture rooms and multifunctional interiors. Thanks to the ingenious frame construction the table provides plenty of space for each person sitting at the table, even when they are arranged in groups. Nippu is easy to gang tightly into rows or against each other, which enables different kinds of formations. The table tops are quickly and easily snapped off without any tools. The table tops and frames can be also transported and stored in carts. There is also available a modesty panel, which can be fixed on or inside the frame.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNippu
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaDesks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)745
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Descrizione Uniclass 2015Office tables
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS