Pubblica i tuoi prodotti
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Spectrum Slimline Electric Fireplace

    The most versatile electric fireplace on the market, providing users with a fully customizable experience.

    The Spectrum Slimline redefines the recessed electric fireplace category with a slim 2" x 4" or wall-mount design, eliminating the bulky black glass surround and featuring a sleek 5/8" trim for a maximized viewing area.

    Features

    • Sizes: 50", 60", 74", 100"
    • Slim 4" firebox
    • Built-in, clean-face, or wall-mount installation
    • 5,000 BTU variable heater with thermostat
    • 10 flame color options
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Media included: LED-lit driftwood logs and clear acrylic stone
    Voce di capitolato
    • Model

      Spectrum Slimline 50"

      Spectrum Slimline 60"

      Spectrum Slimline 74"

      Spectrum Slimline 100"

      Unit
      Width

      49-3/4"

      59-3/4"

      73-3/4"

      99-3/4"

      Unit
      Height

      17"

      17"

      17"

      17"

      Unit
      Depth

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      Framing
      Width

      48-7/8"

      58-7/8"

      72-7/8"

      98-7/8"

      Framing
      Height

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      Framing
      Depth

      4"

      4"

      4"

      4"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospectrum-slimline-electric-fireplace
    • Famiglia di prodottoLinear Electric Fireplace
    • Gruppo di famigliaLED Electric Fireplaces
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioTempered glass
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Descrizione Uniclass 2015Room heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 11
    • Titolo OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America