Pubblica i tuoi prodotti
Mora One Basin Mixer with extended base
Mora One Basin Mixer with extended base
    Archiviato

    Mora One Basin Mixer with extended base

    Basin mixer with extended base. Economy aerator and soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. With Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8277658 263081.45CA Coal RSK 8277852 263091.CA with pushdown valve and Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. RSK 8277659 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Voce di capitolato
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico263081-CA
    • Famiglia di prodottoBasin Mixers
    • Gruppo di famigliaMora One
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)58
    • Profondità (mm)155
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures