Pubblica i tuoi prodotti
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub

    LAVA I, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.
    Stillness is the word that springs to mind with the Mare I. Its contemporary, freestanding form is as much a work of art as it is a place to relax.

    A symmetrical bath, with a centre plug and modern 3 cm thick edge, it comes in two sizes, with an overflow that’s been designed to minimise water staining.

    Article number: 951001 

    Voce di capitolato
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Double ended
      • Weight: 92 kg
      • Volume: 280 l
      • Pre installed white waste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico951001
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaWash Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)630
    • Larghezza (mm)770
    • Profondità (mm)1580
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)92
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa