Pubblica i tuoi prodotti
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub

    LAVA X Bathtub

    MORA LAVA X

    Create a sense of serene luxury with the LAVA Freestander Bath X. The sleek, clean lines of this bath combine with a tactile, smooth finish to create a minimal aesthetic that enhances and lifts your bathroom to new levels of refinement. It comes with a matching wash basin for a coherent contemporary look.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Art.no: 951010.12

    Voce di capitolato
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico951010-12
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaBathtub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)620
    • Larghezza (mm)820
    • Profondità (mm)1670
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)168
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units

    Disponibilità Regionale

    Europa