Pubblica i tuoi prodotti
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub

    MARE IV, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A D-formed design that can be positioned flush to a wall while retaining the sleekness of a freestanding bath, the Mare IV hits the sweet spot of function and aesthetics. The symmetrical design can be selected with an 800mm width to allow two adults to bathe comfortably. Made in durable acrylic for ease of maintenance, with its slimline, contemporary 15mm thick walls give a generous bathing experience without being oversized.

    Article number: 951104

    Voce di capitolato
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 62 kg
      • Volume: 290 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimline
      • Pre installed white waste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico951104
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaWash Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1700
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)57
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa