Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo X-treme Decking 155 mm
Bamboo X-treme Decking 155 mm
Bamboo X-treme Decking 155 mm
Bamboo X-treme Decking 155 mm
Bamboo X-treme Decking 155 mm

    Bamboo X-treme Decking 155 mm

    4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)

    MOSO Bamboo X-treme è una tavola massiccia ad alta densità, ricavata dalla compressione delle strisce di bambù. MOSO Bamboo X-treme è utilizzabile per applicazioni da esterno, specialmente come decking. Uno speciale e unico processo di termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO Bamboo X-treme la più alta classe possibile di durabilità secondo le norme EU (vedere caratteristiche tecniche sotto) e ne aumenta la densità rendendolo molto duro. Una caratteristica importante di MOSO Bamboo X-treme è l’incastro maschio / femmina sulle teste delle tavole; questo può essere fatto solo con materiali molto stabili e permette di collegare in lunghezza un numero illimitato di doghe. Lo speciale profilo dei lati, offre la possibilità di scegliere tra la superficie piatta o quella scanalata, consentendo una rapida installazione con i fissaggi MOSO. Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO Bamboo X-treme tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
    • • Codice: BO-DTHT190G

      • Grezzo

      • Dimensioni: 1850x155x20mm

      • Incastro di testa maschio/femmina

      • installazione con i fissaggi MOSO®

      • Densità: +/- 1150 kg/m3

      • Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza + 0,9% (24 ore in acqua 20°C)

      • Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Reazione al fuoco: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)

      • Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84)

      • Resistenza allo scivolamento: PTV 37 (asciutto), PTV 29 (bagnato), PTV 53 (versione grezza, asciutto), PTV 42 (versione grezza, bagnato)(test della frizione del pendolo - CEN/TS 16165 Annex C - CEN/TS 15676) / R10, R11 (versione grezza)(test rampa inclinata con calzatura - CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) / Classe C (test rampa inclinata a piede scalzo - CEN/TS 16165 Annex A - DIN51097)

      • Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 1)

      • Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 1)

      • Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 1)

      • Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)

      • Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)

      • Durabilità biologica: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato / Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Efficacia contro Blue Stain fungus: Classe 0 (EN 152)

      • Classe di utilizzo: Classe 4 (EN 335)

      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.

      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4

      • Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)

      • Garanzia: 25 anni

      1) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBO-DTHT190G
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo X-treme
    • Gruppo di famigliaBamboo Decking
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1850
    • Larghezza (mm)155
    • Profondità (mm)20
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-13 35 23 11 15
    • Titolo OmniClassWood Structural Floor Decks