Pubblica i tuoi prodotti
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

Voce di capitolato
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico107MAT-Silent-Check-Valves
  • Famiglia di prodottoSpecialty Products
  • Gruppo di famigliaSilent Check Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall check valves
  • Codice UNSPSC40141618
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti