Pubblica i tuoi prodotti
Class 300 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 166-B

Class 300 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 166-B

Designed for cooling water, seawater, hot water systems, and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining. Class 300.

Voce di capitolato
  • Features

    • Ideal for applications requiring medium and coarse straining like cooling water, seawater, hot water systems, and more
    • Sizes 2 in. ‒ 12 in. (50 ‒ 300 mm)
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico166-B-Basket-Strainer
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaBasket Strainer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers