Pubblica i tuoi prodotti
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Designed for chemical process applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals as well as condensers and heat exchangers. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.

Voce di capitolato
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaBasket Strainers - Simplex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Classificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti