Pubblica i tuoi prodotti
Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 150.


Voce di capitolato
  • Features

    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Quick Opening cover available
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico41T-Tee-Strainer
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaTee Strainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit