Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
mueller-steam-specialty/products/b1af0749-08b9-4d04-b0e8-5e9bfd02173a
Home
Categorie
Impianto idraulico
Impianto idraulico - Altro
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Disponibile in Stati Uniti
Mueller Steam Specialty
Follow
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Designed for cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
6190
Famiglia di prodotto
Strainers
Gruppo di famiglia
Basket Strainers - Simplex
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-05-04
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.muellersteam.com/product_full.asp?pid=6190&ref=1
Istruzioni di installazione
http://media.wattswater.com/1915979.pdf
Descrizione Tecnica
http://media.wattswater.com/ES-MS-165_166DI.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ghisa
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
Classificazione IFC
Filtro
Nome UNSPSC
Filters
Codice UNSPSC
401615
Codice Uniclass 2015
Pr_65_57_96
Descrizione Uniclass 2015
Water filters and strainers
Codice CSI MasterFormat 2014
40 05 89.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Basket Strainers for Process Service
Numero OmniClass
23-27 55 29
Titolo OmniClass
Liquid Strainers
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti
Prodotti simili
Mueller Steam Specialty
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185
Download
Mueller Steam Specialty
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Download
Mueller Steam Specialty
Class 125 Suction Diffusers - 1011
Download
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758
4.8
(
11
)
Download
Mueller Steam Specialty
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604
Download
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV
5.0
(
5
)
Download