Pubblica i tuoi prodotti
Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71

Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.

Voce di capitolato
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71-Sure-Check-Valves
  • Famiglia di prodottoSpecialty Products
  • Gruppo di famigliaSure Check™ Check Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers