Pubblica i tuoi prodotti
Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. Well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 150.

Voce di capitolato
  • Features

    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico781-WE-Y-Strainer
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaY Strainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Classificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti