Pubblica i tuoi prodotti
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. They are well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 600.

Voce di capitolato
  • Features

    • Cast Carbon Steel, Carbon-Moly, or Chrome-Moly body and 304 Stainless Steel screen that is locked securely in place to stop sediment bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Straight threaded, gasketed cap is used for easy disassembly and assembly
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico861-Y-Strainer
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaY Strainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti