Pubblica i tuoi prodotti
NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

• Navien’s NFB and NFB-H primary manifold kits are system matched for fast installations and maximum efficiency.

Voce di capitolato
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGFFM-MSOZUS-002
  • Famiglia di prodottoPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Gruppo di famigliaPrimary Boiler Manifolds
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCorea del Sud
  • Prodotto inCorea del Sud
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature