Pubblica i tuoi prodotti
NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater
Navien

NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater

• ½" gas pipe capable of up to 24'

• Field convertible gas system

• Ultra condensing efficiency

• Dual stainless steel heat exchangers

• Low NOx emissions (20ppm)

• SCH 40, 2" venting up to 75'

• Cascading capable

• EZNav multi-line control panel

• Built-in HotButton control panel

• Common vent up to 12 units

Voce di capitolato
  • Model NPE-150S2 | NPE-180S2 | NPE-210S2 | NPE-240S2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.93 | 0.96

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 62 lb. | 68 lb. | 73 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNPE-S2-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Famiglia di prodottoTankless Water Heaters
  • Gruppo di famigliaCondensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCorea del Sud
  • Prodotto inCorea del Sud
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno