Pubblica i tuoi prodotti
FROST
FROST
FROST
    NAV-System

    FROST

    Il pannello FROST è la soluzione ideale per la realizzazione di celle frigorifere dalle alte prestazioni di isolamento termico con limitati tempi di posa.

    FROST è il pannello metallico coibentato a base poliuretanica progettato per la costruzione di celle frigorifere industriali per bassa e media temperatura. Le prestazioni di isolamento termico raggiunte dal pannello sono il frutto di una lunga e attenta progettazione maturata dalla nostra esperienza in oltre 50 anni di realizzazioni nel settore della refrigerazione.

    Il pannello FROST è l’evoluzione della refrigerazione industriale poiché permette di coniugare valori di isolamento termico molto elevati con la semplicità del montaggio a secco dei pannelli.

    Tutte le superfici del pannello possono essere realizzate sia in acciaio che in acciaio inox e altri metalli e sono disponibili tutti i sistemi di verniciatura atti a proteggere i paramenti del pannello.

    CON ISOLANTE PUR Realizzato in resine poliuretaniche (PUR) esenti da CFC e HCFC, ha una densità indicativa di 35-40 kg/m3, come risulta da dichiarazione di conformità CE e dai test di laboratorio. Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 12667): 0,020-0,023 W/mk.

    CON ISOLANTE PIR Realizzato in polisocianurato esente da CFC e da HCFC con densità indicativa 35-40 kg/m³, in grado di ottenere la classe di reazione al fuoco B-s1, d0, come da dichiarazione di conformità CE e da test di laboratorio. Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 12667): 0,020-0,023 W/mk.

    Voce di capitolato
    • Pannello di Parete FROST di NAV Silex Pannello con interposto Poliuretano espanso (PUR, PIR) Supporto esterno: Lamiera zincata o preverniciata, Aluzink, Allumino naturale o preveniciato, Acciaio INOX con finitura liscia, micronervata o dogata. Supporto interno: Lamiera zincata o preveniciata, Alluminio naturale o preverniciato, Acciaio INOX con finitura liscia o dogata.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFROST
    • Famiglia di prodottoCold
    • Gruppo di famigliaPolyurethane
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Materiale secondario1C Polyurethane
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_65_60_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated panels (SIPS)
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 39 11 17
    • Titolo OmniClassExterior Composite Roof Panels