Pubblica i tuoi prodotti
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091

    Curt 091

    Curt is not only a chair. Sometimes it is also a rocking chair. The rocking chair can give you an extra nice and relaxing experience. Feel free to mix Curt chairs with Curt rocking chairs in the same area. Curt has a classy and characteristic design. Feel free to mix colours and fabrics as you like and choose what kind of feeling and look your Curt should transmit.
    Voce di capitolato
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocurt-091
    • Famiglia di prodottoCurt
    • Gruppo di famigliaFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    • Larghezza (mm)570
    • Profondità (mm)840
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS