Pubblica i tuoi prodotti
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328

    Kurbits 328

    A comfortable footstool with a cushion. The fabric is removable and it is attached to the footstool with pushbuttons. The footstool is intented to be used together with the two Kurbits armchiars (324 and 325). The footstoolis available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.
    Voce di capitolato
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokurbits-328
    • Famiglia di prodottoKurbits
    • Gruppo di famigliaFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)630
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)10.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia