Pubblica i tuoi prodotti
Linnea 330
Linnea 330

    Linnea 330

    Linnea bench is available in two different seating heights. A traditional height of 45 cm and a higher version with a seating height of 63 cm. This is the lower version. The bench is designed in an innovative and playful design that encourages the user to either put the feet up or sit straight up with the feet on the floor/footrest. The bench is ideal in a school corridor where youngsters hang out between classes.

    Voce di capitolato
    • Linnea bench is produced in birch FSC 100% and has the Möbelfakta label, so it is an excellent environmetally friendly choice. Linnea is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolinnea-330
    • Famiglia di prodottoLinnea
    • Gruppo di famigliaFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descrizione Uniclass 2015Benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches