Pubblica i tuoi prodotti
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024

    Twist 024

    The idea for the Twist stool comes from the geometric polygons of mathematics, also called polygons. The pallet has twenty-four sides that create the illusion of a round stool seat. Thanks to the straight sides of the seat, the legs are “locked” to each other when stacking. The stool can be stacked endlessly and when many stools are stacked on top of each other, a closed and beautiful side is created, reminiscent of older classical columns.


    Voce di capitolato
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotwist-024
    • Famiglia di prodottoTwist
    • Gruppo di famigliaStool
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)410
    • Profondità (mm)410
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS