Pubblica i tuoi prodotti
Woodstock 015
Woodstock 015

    Woodstock 015

    4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)
    Woodstock chair has upholstered seat and back. It has a clear and distinct design. The seat has rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    Voce di capitolato
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowoodstock-015
    • Famiglia di prodottoWoodstock
    • Gruppo di famigliaFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)810
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS