Pubblica i tuoi prodotti
Yes 097
Yes 097
Yes 097
Yes 097

    Yes 097

    The design chair you cannot help noticing. A rounded back that turns into armrests. Sticks in the back that form an innovative pattern. Yes chair is available with wooden seat or fixed upholstered seat. 

    Voce di capitolato
    • Yes chair is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      If you go for a wooden seat we would highly recommend to add our beautiful sheep fur pad with article code Fårskinnsrondell 1010.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoyes-097
    • Famiglia di prodottoYes
    • Gruppo di famigliaFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)510
    • Profondità (mm)510
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS