Pubblica i tuoi prodotti
Cable Reel 793
Nederman

Cable Reel 793

A heavy duty cable reel for use in industrial environments. The cable reel is available in 1-phase and 3-phase versions and supplied with thermal overload protector.
The Nederman cable reel 793 accommodates power cable lengths up to 25 m (82 ft.). The cable reel components are made of composite materials and galvanized steel.

  • Degree of protection code IP 55
  • Tested and approved according to IEC 61316
  • Rubber power cable
Voce di capitolato
  • CertificationsCE
    Electric plugWithout
    MediaPower
    ColourBlack
    Connection cable, Length (m)1
    Weight (kg)15
    Distribution cable, typeH07RN-F
    Corrosion resistanceStandard
    Electric/Spring drivenSpring
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocable-reel-793
  • Famiglia di prodottoHose Reels and Cable Reels
  • Gruppo di famigliaCable reels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania