Pubblica i tuoi prodotti
Steps
Nemschoff

Steps

The Steps modular lounge collection provides comfort and dynamic space definition for healthcare environments. With its unique range of back height options and curved forms, Steps can be configured to create areas of privacy or openness, while also directing visitor flow and defining space. Integrated power and a variety of tables assure that Steps can support a broad range of activities, from waiting to working to resting. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSteps
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaSofas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioPelle
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sofas
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 13 15
  • Titolo OmniClassResidential Sofas
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings