Pubblica i tuoi prodotti
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNewton103_S
  • Famiglia di prodottoNewton
  • Gruppo di famigliaRe-Seal System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer-modified cementitious
  • Materiale secondarioPolymer-modified cementitious
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCFilter membranes
  • Codice UNSPSC40161507
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96_52
  • Descrizione Uniclass 2015Membrane water filters
  • Codice CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 15 11
  • Titolo OmniClassDampproofing Membranes