Pubblica i tuoi prodotti
UPS-SDU500_NexLight
NexLight

UPS-SDU500_NexLight

Uninterruptible Power Supply (UPS) The SDU series provides economical protection from damaging impulses and power interruptions. These units include easy to wire screw terminations for critical devices needing battery back up such as computer based control systems. Each UPS is housed in a robust 14 gauge steel cabinet. Venting and knockouts are included for easy installation and long life temp. control.


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUPS_SDU500_NexLight
  • Famiglia di prodottoElectrical Equipment
  • Gruppo di famigliaPower Supply
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)11.56
  • Larghezza (mm)28.2
  • Profondità (mm)12.39
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Kg)4.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
  • Nome UNSPSCUninterruptible power supplies
  • Codice UNSPSC39121011
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_64_93
  • Descrizione Uniclass 2015Uninterruptible power supply (UPS) units
  • Codice CSI MasterFormat 201440 78 59
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Power Supplies
  • Numero OmniClass23-35 23 21
  • Titolo OmniClassUninterrupted Power Supply (UPS) Units