Pubblica i tuoi prodotti
Cable Ladder System
Cable Ladder System

    Cable Ladder System

    4.9 su 5 stelle4.9(8 recensioni)

    Cable Ladders are ideal to install large volumes of heavy duty power cables. The long rung spacing means full free air rating of cables. Higher current flow can be achieved at the same cable crosssection. Overheating and consecutive damaging of cables is avoided.
    The new shape of the siderail allows higher cable loads at similar support spans, the continuous perforation in the siderails guarantees easy mounting of fittings. Cables can be installed and fixed to the rungs using appropriate yoke clamps.
    Niedax Cable Ladders can be slit togehter to minimize transport and storage volume needs.

    Contains Cable Ladders: KL

    Voce di capitolato
    • Measurements:
      Height : 60, 100 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNiedax_Cable_Ladders
    • Famiglia di prodottoNiedax
    • Gruppo di famigliaRevit Libraries (.rvt)
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-07-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC000854
    • Nome ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Codice UNSPSC26121630
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descrizione Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-35 33 19
    • Titolo OmniClassElectrical Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution